TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø3x52
Porte-outils de serrage polygonal
ID 225668
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø3x52, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-Mini
- Interface de porte-outils: JIS-BT 30
- Diamètre de serrage: 3 mm
- Longueur de projection: 52 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 1.5 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-Mini |
| Interface de porte-outils | JIS-BT 30 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diamètre de serrage D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.2 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 1.5 |
| Poids [kg] | 0.25 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande