TRIBOS-M SK30 Ø1/8"x50
ID 225786
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Attacco portautensile: SK 30
- Diametro di serraggio: 1/8"
- Lunghezza di proiezione: 50 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 1.5 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili poligonali |
---|---|
Serie | TRIBOS-Mini |
Attacco portautensile | SK 30 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD |
Diametro di serraggio D1 | 1/8" |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 16 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.2 |
L6 [mm] | 30.9 |
Coppia min. [Nm] | 1.5 |
Peso [kg] | 0.25 |
Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
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
Adduzione interna di refrigerante conforme alla norma ISO 7388 AD
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta