arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-R CAT 50 Ø3/4 Illustrazione simile

TRIBOS-R CAT 50 Ø3/4"x90

Portautensili poligonali

ID 233784

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRIBOS-R CAT 50 Ø3/4"x90, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-R
  • Attacco portautensile: CAT 50
  • Diametro di serraggio: 3/4"
  • Lunghezza di proiezione: 90 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 200 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-R
Attacco portautensile CAT 50
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 3/4"
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 69.85
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 70.95
G M10x1
Coppia min. [Nm] 200.0
Peso [kg] 4.09
Lunghezze standard Sì

Versione
Struttura compatta, rigida

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta