arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-R CAT40 Ø20x150 Illustrazione simile

TRIBOS-R CAT40 Ø20x150

Portautensili poligonali

ID 233896

Disponibilità su richiesta
TRIBOS-R CAT40 Ø20x150, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-R
  • Interfaccia portautensile: CAT 40
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 150 mm
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 240 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-R
Interfaccia portautensile CAT 40
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 48
D3 [mm] 50.5
L2 [mm] 52
L3 [mm] 10
L4 [mm] 45
L5 [mm] 130.95
G M10x1
Coppia min. [Nm] 240
Peso [kg] 2

Versione
Struttura lunga e rigida

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta