TRIBOS-R CAT50 Ø32x90
ID 235928
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-R
- Interfaccia portautensile: CAT 50
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Lunghezza di proiezione: 90 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 350 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili poligonali |
---|---|
Serie | TRIBOS-R |
Interfaccia portautensile | CAT 50 |
Portautensile standard | ASME B5.50 |
Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 67 |
D3 [mm] | 69.85 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 90 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
Coppia min. [Nm] | 350 |
Peso [kg] | 4.13 |
Versione
Struttura compatta, rigida
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta