arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø10x80 Podobné zobrazení

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø10x80

Polygonální upínače nástrojů

Ident.-Nr. 233333

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø10x80, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-R
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Uchopovací průměr: 10 mm
  • Projekční délka: 80 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 24 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-R
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 50.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 54.0
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 24.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.0
Standardní délka ano

Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání