arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø14x85 Illustrazione simile

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø14x85

Portautensili poligonali

ID 205579

Tempo di consegna su richiesta
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø14x85, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-R
  • ツールバーインターフェース: JIS-BT 30
  • クランプ径: 14 mm
  • 突出長さ: 85 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 80 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-R
ツールバーインターフェース JIS-BT 30
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-2 JD
クランプ径 D1 14 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 63.0
G M10x1
最小トルク [Nm] 80.0
重量 [kg] 1.08
標準長さ あり

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD 準拠のクーラント供給

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。