arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø6x80 Illustrazione simile

TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø6x80

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 235671

TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø6x80, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-R
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 40
  • Diâmetro de fixação: 6 mm
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 8 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-R
Interface do porta-ferramentas JIS-BT 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diâmetro de fixação D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 49.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 53.0
G M5
Min. torque [Nm] 8.0
Peso [kg] 1.3
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Os furos para o formulário JF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta