TRIBOS-RM DLS ER32 Ø3x33.5
ID 1419491
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Interfaccia portautensile: ER 32
- Versione con vite di regolazione lunghezza definita
- Diametro di serraggio: 3 mm
- Lunghezza di proiezione: 41.7 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
- Coppia min.: 3 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili poligonali |
---|---|
Serie | TRIBOS-RM |
Interfaccia portautensile | ER 32 |
Portautensile standard | ISO 15488-A |
Diametro di serraggio D1 | 3 mm |
Dimensione di serraggio ER | ER 32 |
D2 [mm] | 18 |
D3 [mm] | 19 |
L [mm] | 73.5 |
L2 [mm] | 55 |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 33.5 |
G | M6x1 |
Coppia min. [Nm] | 3 |
Peso [kg] | 0.3 |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Design a rotazione simmetrica
Versione con vite di regolazione lunghezza definita
Precisione di run-out
≤ 0,01 mm con 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio
Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta