TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø12x78
Portautensili poligonali
ID 225777
TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø12x78, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: HSK-E 40
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 78 mm
- Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 20 Nm
Specifiche tecniche
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-RM |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-E 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN 69893-5 |
| 클램핑 지름 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 21.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 78 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 60.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 58.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 20.0 |
| 중량 [kg] | 0.65 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
액세스 구멍이 있는 버전
빠르고 정밀한 작업을 위한 매우 안정적인 디자인
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각제 튜브 나사산 포함
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능