arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67 Illustrazione simile

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67

Portautensili poligonali

ID 225675

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø6x67, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Attacco portautensile: JIS-BT 30
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Lunghezza di proiezione: 67 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 10 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-RM
ツールバーインターフェース JIS-BT 30
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-2 JD
クランプ径 D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 67 mm / 2.6"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 45.0
最小トルク [Nm] 10.0
重量 [kg] 0.35
標準長さ あり

バージョン
高速で正確なワークに非常に適する設計

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD 準拠のクーラント供給

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。