TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø4x502
Portautensili poligonali
ID 25005558
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø4x502, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C4
- Diametro di serraggio: 4 mm
- Lunghezza di proiezione: 50 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 4 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C4 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Coppia min. [Nm] | 4.0 |
| Peso [kg] | 0.41 |
| Lunghezze standard | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta