arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø8x50 Illustrazione simile

TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø8x50

Portautensili poligonali

ID 25005561

Disponibile in magazzino
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø8x50, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C4
  • Diametro di serraggio: 8 mm
  • Lunghezza di proiezione: 50 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 15 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-RM
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C4
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
Coppia min. [Nm] 15.0
Peso [kg] 0.41
Lunghezze standard Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta