TRIBOS-RM SK30 Ø12x65
ID 225793
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: SK 30
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 65 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 20 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili poligonali |
---|---|
Serie | TRIBOS-RM |
Attacco portautensile | SK 30 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD |
Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 65 mm / 2.6" |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 45.9 |
Coppia min. [Nm] | 20 |
Peso [kg] | 0.35 |
Versione
Costruzione molto stabile per un lavoro veloce e preciso
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
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
Adduzione interna di refrigerante conforme alla norma ISO 7388 AD
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta