TRIBOS-S CAT40 Ø3/4"x90
ID 205365
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-S
- Interfaccia portautensile: CAT 40
- Diametro di serraggio: 3/4"
- Lunghezza di proiezione: 90 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 120 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili poligonali |
---|---|
Serie | TRIBOS-S |
Interfaccia portautensile | CAT 40 |
Portautensile standard | ASME B5.50 |
Diametro di serraggio D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 29 |
D3 [mm] | 31.1 |
D4 [mm] | 44.45 |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 47.2 |
L6 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
Coppia min. [Nm] | 120 |
Peso [kg] | 1.05 |
Versione
design lungo, sottile
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta