TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65
ID 205261
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-S
- Attacco portautensile: HSK-E 32
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 65 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 5 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili poligonali |
---|---|
Serie | TRIBOS-S |
Attacco portautensile | HSK-E 32 |
Portautensile standard | DIN 69893-5 |
Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9.9 |
D3 [mm] | 13.1 |
D4 [mm] | 26 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 65 mm / 2.6" |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 35 |
L5 [mm] | 38.2 |
L6 [mm] | 45 |
G | M5 |
Coppia min. [Nm] | 5 |
Peso [kg] | 0.25 |
Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Design a rotazione simmetrica
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
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
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta