arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/8 Illustrazione simile

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/8"x75

Portautensili poligonali

ID 25001001

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/8"x75, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-S
  • Attacco portautensile: HSK-F 63
  • Diametro di serraggio: 3/8"
  • Lunghezza di proiezione: 75 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 20 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-S
Interfaz del portaherramientas HSK-F 63
Portaherramientas estándar DIN 69893-6
Diámetro de sujeción D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 43.5
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 49.0
Par de apriete mín. [Nm] 20.0
Peso [kg] 0.65
Longitud estándar sí

Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales
Diseño de giro simétrico

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69893-6

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta