TRIBOS-S JIS-BT 30 Ø6x75
Portautensili poligonali
ID 205471
TRIBOS-S JIS-BT 30 Ø6x75, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-S
- Attacco portautensile: JIS-BT 30
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 75 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 5 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-S |
| Attacco portautensile | JIS-BT 30 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.9 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D4 [mm] | 36.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 37.2 |
| L6 [mm] | 53.0 |
| G | M5 |
| Coppia min. [Nm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.75 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta