WEL BT-DC40 Ø25x90
ID 1409443
- Mandrini di serraggio WELDON
- Serie: WELDON
- Variante Dual Contact
- Interfaccia portautensile: BT-DC 40
- Diametro di serraggio: 25 mm
- Lunghezza di proiezione: 90 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrini di serraggio WELDON |
---|---|
Serie | WELDON |
Interfaccia portautensile | BT-DC 40 |
Diametro di serraggio D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 63 |
G1 | M18x2 |
Peso [kg] | 2.25 |
Variante Dual Contact | Sì |
Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB
Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
Superficie di contatto
Analogo a ISO 7388-2 JD/JF ma con contatto frontale della flangia
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta