arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WEL BT-DC40 Ø32x100 Illustrazione simile

WEL BT-DC40 Ø32x100

Mandrini di serraggio WELDON

ID 1410328

Disponibilità su richiesta
WEL BT-DC40 Ø32x100, Portautensili
  • Mandrini di serraggio WELDON
  • Serie: WELDON
  • Variante Dual Contact
  • Interfaccia portautensile: BT-DC 40
  • Diametro di serraggio: 32 mm
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Tecnologia Mandrini di serraggio WELDON
Serie WELDON
Interfaccia portautensile BT-DC 40
Diametro di serraggio D1 32 mm
D2 [mm] 72
D6 [mm] 55.5
L2 [mm] 64
L4 [mm] 73
G1 M20x2
Peso [kg] 2.73
Variante Dual Contact

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB

Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto

Superficie di contatto
Analogo a ISO 7388-2 JD/JF ma con contatto frontale della flangia
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta