WEL CF HSK-A100 Ø18x160
ID 23002715
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: HSK-A 100
- Diametro di serraggio: 18 mm
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
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
Attacco portautensile | HSK-A 100 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 37.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 131 |
G1 | M14 |
Peso [kg] | 3 |
Variante Cool Flow | Sì |
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
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON e due viti M3 per la chiusura dell'opzione Cool Flow (se necessario)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta