WEL CF HSK-A63 Ø16x80
ID 23000834
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
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
Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 47 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 54 |
G1 | M14 |
Peso [kg] | 1.29 |
Variante Cool Flow | Sì |
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
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON e due viti M3 per la chiusura dell'opzione Cool Flow (se necessario)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta