WEL CF HSK-A63 Ø32x110
ID 23002248
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Lunghezza di proiezione: 110 mm
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
Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 72 |
D6 [mm] | 64 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 110 mm / 4.3" |
L2 [mm] | 64 |
L4 [mm] | 84 |
G1 | M20x2 |
Peso [kg] | 2.6 |
Variante Cool Flow | Sì |
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
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON e due viti M3 per la chiusura dell'opzione Cool Flow (se necessario)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta