arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WEL CF HSK-A63 Ø6x120 Illustrazione simile

WEL CF HSK-A63 Ø6x120

Mandrini di serraggio WELDON

ID 204799

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
WEL CF HSK-A63 Ø6x120, Portautensili
  • Mandrini di serraggio WELDON
  • Serie: WELDON
  • Variante Cool Flow
  • Interfaccia portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Lunghezza di proiezione: 120 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON e due viti M3 per la chiusura dell'opzione Cool Flow (se necessario)
Tecnologia Mandrini di serraggio WELDON
Serie WELDON
Interfaccia portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 6 mm
D2 [mm] 25
D6 [mm] 37
L2 [mm] 35
L4 [mm] 94
G1 M6
Peso [kg] 0.985
Variante Cool Flow

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB

Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON e due viti M3 per la chiusura dell'opzione Cool Flow (se necessario)

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta