WEL CF SK50 Ø6x63
ID 23002198
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: SK 50
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 63 mm
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
Attacco portautensile | SK 50 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 37 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 63 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 33.9 |
G1 | M6 |
Peso [kg] | 2.87 |
Variante Cool Flow | Sì |
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
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON e due viti M3 per la chiusura dell'opzione Cool Flow (se necessario)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta