WEL HSK-A100 Ø6x160
ID 23000202
- Mandrini di serraggio WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaccia portautensile: HSK-A 100
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrini di serraggio WELDON |
---|---|
Serie | WELDON |
Interfaccia portautensile | HSK-A 100 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 131 |
G1 | M6 |
Peso [kg] | 2.67 |
Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB
Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta