WEL HSK-A63 Ø20x80
Portautensili Weldon
ID 263537
WEL HSK-A63 Ø20x80, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
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
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 52 |
D6 [mm] | 39.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 53 |
L4 [mm] | 54 |
G1 | M16 |
Peso [kg] | 1.37 |
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
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta