WEL HSK-A63 Ø25x160
ID 263540
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 25 mm
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
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
Diametro di serraggio D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 134 |
G1 | M18x2 |
Peso [kg] | 3.53 |
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
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta