WEL HSK-A63 Ø6x160
ID 263522
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
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
Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 134 |
G1 | M6 |
Peso [kg] | 1.2 |
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
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta