WEL HSK-A63 Ø6x65
Portautensili Weldon
ID 263520
WEL HSK-A63 Ø6x65, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 65 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Serie | WELDON |
---|---|
D2 | 25.0 |
D6 | 14.5 |
G1 | M6 |
Tecnologia | Portautensili Weldon |
Attacco portautensile | HSK-A 63 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
Peso | 0.8 |
L4 | 39.0 |
L2 | 35.0 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 65 mm / 2.6" |
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
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta