arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WEL JIS-BT40 Ø10x100 Illustrazione simile

WEL JIS-BT40 Ø10x100

Portautensili Weldon

ID 23003487

Disponibilità su richiesta
WEL JIS-BT40 Ø10x100, Portautensili
  • Portautensili Weldon
  • Serie: WELDON
  • Attacco portautensile: JIS-BT 40
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Tecnologia Portautensili Weldon
Serie WELDON
Attacco portautensile JIS-BT 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diametro di serraggio D1 10 mm
D2 [mm] 35
D6 [mm] 24.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 41
L4 [mm] 73
G1 M10
Peso [kg] 1.44

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta