WEL JIS-BT40 Ø20x100
ID 23003490
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: JIS-BT 40
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
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
Attacco portautensile | JIS-BT 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 52 |
D6 [mm] | 39.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 53 |
L4 [mm] | 73 |
G1 | M16 |
Peso [kg] | 1.96 |
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
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta