WEL JIS-BT50 Ø20x80
Portautensili Weldon
ID 23001301
WEL JIS-BT50 Ø20x80, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: JIS-BT 50
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Serie | WELDON |
---|---|
D2 | 52.0 |
D6 | 39.5 |
G1 | M16 |
Tecnologia | Portautensili Weldon |
Attacco portautensile | JIS-BT 50 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
Peso | 4.23 |
L4 | 42.0 |
L2 | 53.0 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80 mm / 3.1" |
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
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta