WEL JIS-BT50 Ø6x63
ID 23001296
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: JIS-BT 50
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 63 mm
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
Attacco portautensile | JIS-BT 50 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 63 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 25 |
G1 | M6 |
Peso [kg] | 3.81 |
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
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta