WEL SK40 Ø10x160
Portautensili Weldon
ID 23000769
WEL SK40 Ø10x160, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Serie | WELDON |
---|---|
D2 | 35.0 |
D6 | 24.5 |
G1 | M10 |
Tecnologia | Portautensili Weldon |
Attacco portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
Peso | 1.81 |
L4 | 140.9 |
L2 | 41.0 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
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
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta