WEL SK40 Ø6x100
ID 263551
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
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
Attacco portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 80.9 |
G1 | M6 |
Peso [kg] | 1.07 |
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
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta