WEL SK50 Ø12x160
ID 23000535
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: SK 50
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
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
Attacco portautensile | SK 50 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 29.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 140.9 |
G1 | M12 |
Peso [kg] | 4.22 |
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
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta