arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO 800 Z520-SV90°

ROTA NCO 800 Z520-SV90°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce senza foro passante

ID 856070

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 16 mm
  • Corsa del pistone: 50 mm
  • Forza di serraggio max.: 330 kN
  • Forza di azionamento max: 140 kN
  • Max. Giri/min: 1000 1/min
  • Peso: 658 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 20 (Z520)
Dentatura 3/32" x 90°
Max. Giri/min [1/min] 1000
Forza di serraggio max. [kN] 330
Forza di azionamento max [kN] 140
Corsa/cambio [mm] 16
Corsa del pistone (H) [mm] 50
Momento di inerzia [kgm²] 58
Peso [kg] 658