arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCR 1250 Z520-SV90°

ROTA NCR 1250 Z520-SV90°

Mandrino autocentrante a 6 ganasce senza foro passante

ID 860095

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrini compensatori a 6 ganasce
  • Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 25 mm
  • Corsa del pistone: 60 mm
  • Compensazione del pendolo: ± 6 mm
  • Forza di serraggio max.: 300 kN
  • Forza di azionamento max: 150 kN
  • Numero di giri max.: 450 1/min
  • Peso: 1650 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 20 (Z520)
Dentatura 3/32" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 450.0
Forza di serraggio max. [kN] 300.0
Forza di azionamento max [kN] 150.0
Corsa/griffa [mm] 25.0
Corsa del pistone (H) [mm] 60.0
Compensazione del pendolo [mm] ± 6
Peso [kg] 1650.0