arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCR 315 Z220-SV90°

ROTA NCR 315 Z220-SV90°

Mandrino autocentrante a 6 ganasce senza foro passante

ID 860041

Pronto per la spedizione da magazzino
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrini compensatori a 6 ganasce
  • Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 14H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 8 mm
  • Corsa del pistone: 20 mm
  • Compensazione del pendolo: ± 2 mm
  • Forza di serraggio max.: 80 kN
  • Forza di azionamento max: 40 kN
  • Numero di giri max.: 2500 1/min
  • Peso: 54 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 8 (Z220)
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 2500.0
Forza di serraggio max. [kN] 80.0
Forza di azionamento max [kN] 40.0
Corsa/griffa [mm] 8.0
Corsa del pistone (H) [mm] 20.0
Compensazione del pendolo [mm] ± 2
Peso [kg] 54.0