ROTA NCR-F 315 Z220-SV90°
Mandrino autocentrante a 6 ganasce senza foro passante
ID 860046
Questo prodotto è un prodotto legacy.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrini compensatori a 6 ganasce
- Sistema di compensazione della forza centrifuga
- Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Corsa per griffa: 8 mm
- Corsa del pistone: 20 mm
- Compensazione del pendolo: ± 2 mm
- Forza di serraggio max.: 80 kN
- Forza di azionamento max: 40 kN
- Numero di giri max.: 2500 1/min
- Peso: 54 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 8 (Z220) |
Dentatura | 1/16" x 90° |
Numero di giri max. [1/min] | 2500 |
Forza di serraggio max. [kN] | 80 |
Forza di azionamento max [kN] | 40 |
Corsa/griffa [mm] | 8 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 20 |
Compensazione del pendolo [mm] | ± 2 |
Peso [kg] | 54 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%