arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA TB-LH 600-275 Z450-SV90°

ROTA TB-LH 600-275 Z450-SV90°

Placa de torno pneumático de 3 castanhas com sistema de duplo curso

ID 818051

Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Sistema de duplo curso
  • Através do orifício: 275 mm
  • Suporte do fuso: Z450
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 25.4 mm
  • Curso rápido para castanha: 16.9 mm
  • Curso de fixação por castanha: 8.5 mm
  • Força de fixação máx. a 6 bar: 200 kN
  • Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
  • Velocidade de rotação máx.: 1300 1/min
  • Peso: 355 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z450
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 1300.0
最大夹紧力(6 bar) [kN] 200.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 8.0
行程/卡爪 [mm] 25.4
快速行程/卡爪 [mm] 16.9
夹持行程/卡爪 [mm] 8.5
6 bar 时每个卡爪行程的耗气量 [l] 42.5
惯性矩 [kgm²] 20.6
重量 [kg] 355.0