arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA TB 500-230 Z415-SV90°

ROTA TB 500-230 Z415-SV90°

Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce

ID 818012

Mandrini autocentranti pneumatici standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 230 mm
  • Supporto del mandrino: Z415
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 8.5 mm
  • Forza max. di serraggio a 6 bar: 230 kN
  • Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
  • Numero di giri max.: 1300 1/min
  • Peso: 270 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z415
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 1300.0
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] 230.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Zdvih/čelist [mm] 8.5
Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] 29.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 9.4
Vlastní hmotnost [kg] 270.0