arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce

ID 818202

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti pneumatici standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
  • Sostituito da: 0818302
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 185 mm
  • Supporto del mandrino: Z310
  • Lato mandrino: 185 mm (7.28")
  • Lato macchina: 185 mm (7.28")
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7 mm
  • Forza max. di serraggio a 6 bar: 115 kN
  • Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
  • Numero di giri max.: 1700 1/min
  • Peso: 185 kg
Tipo di mandrino -
Dimensioni del mandrino Z310
Dentatura 3/32" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 1700.0
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] 115.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Corsa/griffa [mm] 7.0
Consumo d'aria per ogni corsa a 6 bar [l] 15.1
Momento di inerzia [kgm²] 6.0
Peso [kg] 185.0

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, perni di montaggio del mandrino, 2 raccordi a gomito G 3/8" sull'anello flottante, giunti per il collegamento all'unità di controllo elettropneumatico, golfare, istruzioni per l'uso; senza supporto di montaggio dell'anello flottante, senza ganasce riportate