ROTA TB2 570-230 Z415-SV90°
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce
ID 818212
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Mandrini autocentranti pneumatici standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Sostituito da: 0818312
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 230 mm
- Supporto del mandrino: Z415
- Lato mandrino: 230 mm (9.06")
- Lato macchina: 230 mm (9.06")
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Corsa per griffa: 11.7 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 220 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Numero di giri max.: 1300 1/min
- Peso: 345 kg
Specifiche tecniche
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z415 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 1300.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 220.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 11.7 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 39.9 |
| Moment of inertia [kgm²] | 17.0 |
| Weight [kg] | 345.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws