arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA TB2 850-375 Z700-SV90°

ROTA TB2 850-375 Z700-SV90°

Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce

ID 818331

Mandrini autocentranti pneumatici standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 375 mm
  • Supporto del mandrino: Z700
  • Lato mandrino: 375 mm (14.76")
  • Lato macchina: 375 mm (14.76")
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 30H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 11.8 mm
  • Forza max. di serraggio a 6 bar: 240 kN
  • Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
  • Numero di giri max.: 750 1/min
  • Peso: 910 kg
Taille de broche Z700
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 750.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 240.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 11.8
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 50.4
Moment d'inertie [kgm²] 100.0
Poids [kg] 910.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, raccords coudés G 3/8 sur la bague de vannde contrôle directionnelle, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, rondelle, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés