arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Sistema di cambio rapido morsetti RAPIDO

Cambio morsetti senza utensili in meno di 60 secondi

Il sistema di cambio rapido delle ganasce RAPIDO consente di effettuare il cambio delle ganasce in pochi secondi senza ricorrere all'uso di utensili. Le ganasce possono essere cambiate manualmente o automaticamente in meno di 60 secondi. Soprattutto nell'area del mandrino autocentrante dentato, questo tipo di cambio ganasce crea opzioni completamente nuove per adattare rapidamente e facilmente il mandrino a nuove operazioni di serraggio.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Cambio ganasce rapido e senza utensili
  • Completamente automatizzabile
  • Cambio ganasce completo in meno di 60 secondi
  • Serraggio interno ed esterno possibile
  • Montabile anche in un secondo momento su tutti i mandrini autocentranti comuni
  • Precisione di ripetibilità di 0,02 mm
  • Concetto della ganascia completo
  • Mordazas base RAPIDO

    Mordazas base RAPIDO

    El sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO permite el cambio de mordazas en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas. Reduce a menos de 60 segundos el tiempo de preparación de un conjunto completo de mordazas. Diferentes diámetros de sujeción, piezas sin mecanizar y piezas acabadas pueden ser sujetadas en el menor tiempo posible en un proceso fiable. Manipulación sencilla incluso con platos de sujeción colgantes elevados así como preparación fácil sin necesidad de reajustar la mordaza.
    Debido a las interfaces de tierra, el sistema alcanza una precisión de repetición de cambio de 0,02 mm. El mecanismo de bloqueo doble garantiza la seguridad máxima incluso en estado de reposo.
    RAPIDO puede utilizarse tanto en un mandril SCHUNK con una interfaz correspondiere, así como reequipada en un mandril para torno mediante una mordaza intermedia.
    Mostra serie
    Insertos intercambiables RAPIDO

    Insertos intercambiables RAPIDO

    El sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO permite el cambio de mordazas en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas. Reduce a menos de 60 segundos el tiempo de preparación de un conjunto completo de mordazas. Diferentes diámetros de sujeción, piezas sin mecanizar y piezas acabadas pueden ser sujetadas en el menor tiempo posible en un proceso fiable. Manipulación sencilla incluso con platos de sujeción colgantes elevados así como preparación fácil sin necesidad de reajustar la mordaza.
    Debido a las interfaces de tierra, el sistema alcanza una precisión de repetición de cambio de 0,02 mm. El mecanismo de bloqueo doble garantiza la seguridad máxima incluso en estado de reposo.
    RAPIDO puede utilizarse tanto en un mandril SCHUNK con una interfaz correspondiere, así como reequipada en un mandril para torno mediante una mordaza intermedia.
    Mostra serie