Clamping Rings
Clamping Rings
Spannringe mit geschliffenem Kurzkegel zur formschlüssigen Verbindung der Spannpaletten oder Vorrichtungen mit den Spannmodulen.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - VERO-S SRA, SRB, SRC
Bagues de serrage standards pour fixation et positionnement précis au µ avec une répétabilité < 0,005 mm.
Options et informations particulières
- Bague de centrage SRA
Tirette de serrage avec cône court pour fixation et positionnement avec précision au µ avec une répétabilité < 0,005 mm. - Bague de positionnement SRB
Bague de positionnement avec deux surfaces rectifiées pour un alignement précis et un positionnement directionnel de la palette de serrage. - Bague de serrage SRC
Bague de retenue avec jeu de centrage pour un serrage supplémentaire de la palette de serrage sans la fonction d'alignement.