KEH plus 01 400V/50Hz
Unidade de comando
ID 420650
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Unidade de controle para o sistema modular KEH plus
- Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
- Compatível com todas as placas de fixação magnética dos tipos MFRS2, MFPS, MFRS e MFR
- Sem ciclo de baixo magnetismo residual
- Controle da indicação de status SCHUNK
- Para controlar uma placa magnética
- Dimensões: 350 x 300 x 130 mm
- Número de canais: 1
- Peso: 9.5 kg
- Conexão elétrica: 400 V / 50 Hz
- Proteção: 32 A
- Conexão 3-PIN PLC Easy
- Conexão PLC de 78 pinos (automação de ponta)
Specifiche tecniche
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Conexão | 1x 4-PIN |
| Número de canais | 1.0 |
| Controle de mandril magnético | Até 1 |
| Voltagem da rede | 400 V / 50 Hz |
| Peso [kg] | 9.5 |
Escopo de fornecimento
Unidade de comando com folha magnética na parte traseira, cabo de conexão 32A com plugue de conexão (5 metros), cabo de conexão para PLC easy (5 metros), manual de operação e declaração de conformidade CE; sem cabo de conexão, sem controle remoto manual e sem caixa e cabo PLC