arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KEH plus 02 460V/60Hz Illustrazione simile

KEH plus 02 460V/60Hz

Controller

IDnr. 420661

Beperkte voorraad
Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Unità di controllo per il sistema modulare KEH plus
  • Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
  • Adatto per tutti i piani magnetici tipo MFRS2, MFPS, MFRS, e MFR
  • Senza ciclo a basso magnetismo residuo
  • Controllo del display di stato SCHUNK
  • Per controllare fino a due piani magnetici
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 350 x 300 x 130 mm
  • Numero di canali: 2
  • Peso: 10 kg
Collegamento elettrico:
  • Collegamento elettronica: 460V/60Hz
  • Protezione: 32 A
Interfacce di comunicazione
  • Collegamento rapido PLC 3-PIN
  • Collegamento PLC da 78-PIN (automazione high-end)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Connessione 1x ILME
Numero di canali 2.0
Controllo del piano magnetico Fino a 2
Tensione di alimentazione 460V/60Hz
Peso [kg] 10.0

La fornitura comprende
Unità di controllo con foglio magnetico sulla parte posteriore, cavo di collegamento a 32A con connettore (5 metri), cavo per facile collegamento PLC (5 metri), d'uso e dichiarazione di conformità CE; senza cavo di collegamento, senza telecomando remoto e senza scatola e cavo